Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(3 Termékek)
A toló rögzítőink sokoldalú és állítható rögzítési megoldások, amelyeket úgy terveztünk, hogy a megmunkálás vagy összeszerelés során biztonságosan a helyén tartsák a munkadarabokat vagy a rögzítőelemeket. Gyors és egyszerű rögzítést kínálnak, így ideálisak olyan különféle ipari alkalmazásokhoz, ahol gyakori munkadarabváltás szükséges. A hornyolt furatokkal rendelkező alkalmazásokhoz az Essentra kifejezetten erre a célra tervezett toló rögzítőket kínál. Ezek a rögzítők megbízható és biztos fogást kínálnak a hornyokban, stabilitást és pontosságot nyújtva a munkadarabok vagy alkatrészek pozicionálásához. Tömör csúszó rudakhoz és tömör kerek rudakhoz gyártott toló rögzítőket is kínálunk. Ezeket a rögzítőket úgy terveztük, hogy biztonságosan rögzítsék a munkadarabokat az ilyen típusú rudakhoz, lehetővé téve a sima és ellenőrzött lineáris mozgást, miközben biztonságos tartást adnak. Ezek a rögzítők értékes eszközökként szolgálnak a termelékenység és a pontosság fokozására számos ipari beállításban és szerszámgép-műveletben. Az emelőtáblák és a skálázott táblák nélkülözhetetlen tartozékok a szerszámgépek és az ipari berendezések területén. Az emelőtáblák a munkadarabok vagy a rögzítőelemek kívánt magasságba emelésére szolgálnak, optimalizálva a megmunkálási folyamatokat és a szerszámokhoz való hozzáférést. A skálázott táblák általában mérési jelölésekkel vagy skálákkal rendelkeznek, amelyek a pontos beállításokat és pozicionálást segítik a megmunkálási vagy összeszerelési feladatok során, hozzájárulva a gyártási műveletek pontosságának és hatékonyságának javításához. Az emelőtáblák és a skálázott táblák is használhatók együtt a tolórögzítő-kínálatunkkal.
A toló rögzítők a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és illesztést. A toló rögzítők nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.
Toló rögzítők hornyolt furatokhoz, ha mérleglemezzel használják, a toló rögzítők leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőálló.
A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. A bilincs kikapcsolt helyzetében a csúszórúd balra vagy jobbra mozgatható, a két rugós golyós dugattyú biztosítja a rúd szabad mozgását. A csúszó bilincs fogantyújának 90 fokos elfordításán keresztül a helyére zárható. Csak egy merev csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.A tömör csúszórudakhoz készült csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
A tömör kerek rudakhoz készült csúszóbilincsek a tömör kerek rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. A jobb stabilitás érdekében rögzítve van a szerelvényben.
A csúszó bilincsek lehetnek hornyolt furatok tömör csúsztatáshoz vagy tömör kerek rúdhoz. Az orsót a belső rugónál fogva 70N erővel húzza meg, hogy megakadályozza az orsó csattogását. Csak egy merev kerek rúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Belül fogai vannak, és 7,2-onként (=360/50) bepattan.
A tömör kerek rudakhoz készült csúszóbilincsek a tömör kerek rudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz