Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(4 Termékek)
These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Az ajtótámaszoknak a célja, hogy következetes alátámasztást és ellenőrzött mozgást biztosítsanak a nagyméretű ajtók számára a legkülönbözőbb alkalmazásokban. Nagy terheket is elbír, miközben stabil és egyszerűen használható.
Maximum 90-ban nyitható, ha kábelkioldóval van elhelyezve, és teljes nyitása 100, ha kioldóhuzal nélkül használják. Jobb és bal oldali változatban, drótkioldóval és anélkül is kapható.
Egyszerű szerszámok segítségével könnyen beszerelhető az alkalmazásokba. Gyakran használják nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban, például külső ajtókban, ipari környezetben, vészkijáratoknál vagy nagy forgalmú területeken lévő ajtókban.
These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz