Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Alátétek

 (16 Termékek)

Az alátét feladata megakadályozni a kötőtltmtk és csavarok kilazulását. Ezek az ügyes megoldások megakadályozzák a szivárgásokat és kiegyenlítik a nyomást. A kínálatunkban különböző alátétek találhatók fém, poliamid és gumi kivitelben. Rendeltetésük jellegéből adódóan különféle formákat, méreteket és típusokat kínálunk annak biztosítására, hogy alátétjeink megfeleljenek az anya rögzítéséhez. Az alátétekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Mikor és hogyan használjak alátéteket hatékonyan útmutatónkat.

Ragasztott alátétek

Az öncentráló ragasztott alátéteket általában ott használják, ahol a hidraulikafolyadékok és a pneumatikus olajok elterjedtek. Ideális választás a karbantartási, javítási és üzemeltetési alkalmazásokhoz.

A ragasztott alátéteket általában csavarokkal és anyacsavarokkal használják. Az alátét acélból készült, és gumi O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik, amely illeszkedik az alátét belső átmérőjébe. Ez az alátét és tömítés kombinációja biztosítja a vízzáró szerelvényt az alkalmazáshoz.

Az ügyfeleknek lehetőségük van olyan készlet vásárlására, amely a BSP vagy a metrikus menetekhez megfelelő méretválasztékot tartalmaz. Ez biztosítja a megfelelő méretekhez való gyors és egyszerű hozzáférést. Alternatív megoldásként az ügyfelek egyedi alkatrészeket vásárolhatnak a kívánt menettípusban és adott méretben.

  • Alátét anyaga: lágyacél
  • Tömítés anyaga: nitril NBR 80
  • Tömítés színe: fekete

Befejező alátétek

A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.

Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.

  • Anyag: poliamid 6/6
  • Szín: fekete, natúr és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolású


Sorozat szám: SR1946

Peremes alátétek

A fáklyás alátétek ideális megoldást jelentenek a könnyű szerkezetek megtartására. Használhatók csúszó alátétként is a forgóközpontokon. Az alátétek gyártásához használt műanyagok sterilizálhatók, így ideális megoldást jelentenek tudományos és orvosi alkalmazásokhoz.

Az alátétek összeszereléséhez vagy szétszereléséhez nincs szükség speciális szerszámokra. Gyorsan és egyszerűen alkalmazhatók.

  • Anyaga: polioximetilén (POM)
  • Szín: Natúr

Lapos alátétek – fém

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Lapos alátétek – műanyag

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Lapos alátétek – gumi

A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: TPR, PVC, TPE
  • Szín: fekete
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB

Szigetelő süllyesztett alátétek

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Rögzítő gyűrűk

A rögzítő gyűrűk vállként működnek, amelyek a helyükön tartják az alkatrészeket és a szerelvényeket egy sima tengelyen, és egyszeri használatra házban vagy furatban is használhatók. A népszerű alkalmazások közé tartoznak a rögzítő tengelyek.

A tengelyeken és csapokon előre gyártott hornyokba vannak beépítve, így vállfunkciót hoznak létre, és megtartják a megadott alkatrészt vagy szerelvényt. A gyűrű kialakítása egy ajakkal rendelkezik a könnyű összeszerelés és szétszerelés érdekében.

  • Anyaga: polioximetilén (POM)
  • Szín: fekete

Biztosító alátétek

A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.

Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.

Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.

A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.

  • Anyagok: polikarbonát (PC), poliamid 6.6 (PA) és nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
  • Szín: Natúr


Sorozat szám: SR1945

Nyerges alátétek - poliamid

A nyerges alátéteket csővázas szerkezetek összeszereléséhez tervezték. Az alátét kerek csövek befogadására képes, és a kívánt helyzetben rögzíti azokat, korlátozva a túlzott mozgást és rezgést. Az alátétet a bútor- és építőiparban használják a cső- és vezetékszerelvény alátámasztására a beépítés és az alkalmazás során, és nem károsítja a festett felületeket.

  • Anyag: poliamid
  • Szín: natúr, fekete


Sorozat szám: SR1943

Tömítő alátéteket

A tömítő alátétek megbízható és hatékony tömítési megoldást biztosítanak. Kialakítása szoros tömítést hoz létre a két felület között, ami megakadályozza a folyadékok, gázok vagy szennyezőanyagok beszivárgását.

A tömítő alátétek ezen sorozata egy szilikon O-gyűrűt tartalmaz, ami segítséget nyújt a felülethez rögzítéshez és kitölti a réseket vagy hézagokat. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.

A tömítő alátéteket általában ipari berendezésekben és autóipari alkalmazásokban használják. Újra felhasználhatóak és -75 C és +205 C közötti hőmérsékletnek ellenállnak.

  • Megakadályozza a folyadékok, gázok vagy szennyezőanyagok szivárgását.
  • Egy szilikon O-gyűrűt tartalmaz, ami segítséget nyújt a felülethez rögzítéshez és kitölti a réseket vagy hézagokat.
  • Újrafelhasználható és ellenáll a -75C és +205C közötti hőmérsékletnek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0180

Karimás alátétek

A peremes alátétek, más néven szigetelő hüvelyek vagy vállas perselyek, elektromos és hőszigetelést biztosítanak ott, ahol ez alapvető követelmény. A kúpos alátét típusaként különböző anyagokból és színben készülnek - ezek a termékek önkenők, és ellenállnak a korróziónak és a kopásnak.

A lépcsős alátét poliamid 6/6-ból készült vállperselyekkel rendelkezik. Ezek a poliamid hüvelyes alátétek önkenő opciók, és minden forgó vagy pörgő megoldáshoz kiválóak. Alacsony súrlódási együtthatójúak, ellenállnak a nedvességnek, a szennyeződéseknek és a legtöbb vegyszernek. Van egy süllyesztett hüvelyünk is, amelyet gyakran alkalmaznak elektrotechnikai környezetben, és számos országban törvényileg kötelező. Süllyesztett fejű csavarokkal megakadályozza az elektromos korróziót.

Lehet, hogy a szigetelőhüvelyek széles választéka jobban megfelel az Ön projekt igényeinek? Választható natúr poliamid 6 vagy fekete poliamid üvegszálas keverékkel; ezek a hüvelyekk megakadályozzák a vezető anyagokkal való érintkezést, megakadályozzák az alkatrészek kilazulását, és pontosan rögzítik és helyet biztosítanak a szerelvényeknél.

Poliamid vállas alátét választékunk reteszelő és tömítő alátétekkel bővül. A zár- és tömítéstípusok külön vásárolhatók meg. Csavaros szigetelők többféle méretben, valamint magas hőmérsékletű opciókban kaphatók. A magas hőmérsékletű szigetelők polifenilén-szulfidból (PPS) is készülnek. Vagy egyszerűen csak böngésszen vállas alátétjeink és szigetelő alátétjeink széles választékában, amelyek az UL94 V2 szabványnak megfelelő lángállósággal rendelkeznek.

Sorozat szám: SR1948

Rozsdamentes szellőző alátétek vásárlása

A szellőztetett alátéteket szellőztetett csavarokkal használják, hogy elősegítsék a gázok gyors kibocsátását a vakfuratokból. Az alátétek gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a résszellőző funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a nagyvákuumú rendszerekből.

A rozsdamentes acél szellőzős alátétek e sorozatát szellőzőcsavarokkal használják a vákuumkamrákban történő vákuum létrehozási sebességének és teljesítményének javítása érdekében.

Ezeket a légtelenített alátéteket általában ipari gépekhez vagy autóalkatrészekhez használják.

  • Általánosan használhatók a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőztető funkciójuk csökkenti a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből.
  • Csavarokkal vagy más rögzítőkkel használva javítják a szerelvény teljesítményét és tartósságát.
  • Ipari berendezésekhez vagy gépjárműipari alkatrészekhez.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0097.A2

Menetes rögzítő alátétek

A rögzítő alátétek ezen sorozatának belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy felcsavarozhatók, és a meneteken túl nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.

A rögzítő csavar és alátét szerelvény felszerelése;
1) Helyezze be a rögzítő csavart a panel furatába.
2) Csavarja rá az alátétet a csavarra, a csavar menetes részén túl, amely a csavart a panelben tartja.

Az alátétek rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • A rögzítő alátétek belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik.
  • A menetek túllépése után nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.
  • Csavarral rögzített.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0168

Fogazott biztosítógyűrűk – külső

A külső fogazású biztosítógyűrűk fokozott védelmet nyújtanak a rezgés okozta kilazulás ellen.