Menü Keresés

Fenntarthatóság az
Essentra Componentsnél

Fenntarthatóság az <br>Essentra Componentsnél

A fenntarthatósági célok elérésének megkönnyítése az ügyfelek számára:

Az Essentra Components-nél az a célunk, hogy világvezetők legyünk az ipari alkatrészek felelős és zökkenőmentes szállítójaként. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megkönnyítsük ügyfeleink számára fenntarthatósági céljaik és célkitűzéseik elérését azáltal, hogy fenntartható iparialkatrész-megoldásokat fejlesztünk ki számukra.

Saját, ambiciózus vállalati fenntarthatósági célokat tűztünk ki, és a folyamatos fejlődés kultúrájával ügyfeleinket is segítjük azok elérésében. Az Essentra Components - azáltal, hogy átláthatóságot biztosít a fejlődésünkkel kapcsolatban - fenntarthatóbb megoldásokat kínál az ügyfelekkel együttműködve, csökkenti a környezeti hatásainkat, miközben ügyfeleinknek problémamentes szolgáltatást nyújt.

Az Essentra Components fenntarthatósági céljai:

Az Essentra Components elkötelezett amellett, hogy kivegye a részét a globális fenntarthatósági kihívások megoldásában. A felsővezetői csoportunk által támogatott vállalati fenntarthatósági céljaink szerves részét képezik annak, hogy felelős vállalati polgárok legyünk:

  • Az 1-es és 2-es terület kibocsátásainak 25%-os csökkentése 2025-ig, a közvetlen műveletek pedig szén-dioxid-semlegesek lesznek 2040-ig.
  • 2030-ra minden telephely zéró hulladékot juttat a hulladéklerakóba
  • A keletkezett hulladék mennyiségének 20%-os csökkentése 2030-ig
  • 2025-re a csomagolás és a nyersanyagok 20%-a fenntarthatóbb forrásokból származik

Tekintse meg, hogyan teszi az Essentra Components fenntarthatóbbá a gyártást: 

Az Essentra Components célul tűzte ki, hogy 2025-re a csomagolóanyagok és polimer nyersanyagok 20%-a fenntarthatóbb forrásból származzon a globális gyártási tevékenységeiben.

Scott Fawcett
Divíziós ügyvezető igazgató

Scott Fawcett Divíziós ügyvezető igazgató

Termékeink újrahasznosíthatóvá tétele és az erőforrások hatékony felhasználása:

A körforgásos gazdaság aktív résztvevőjeként az Essentra Components az Európai Bizottság Körforgásos Műanyag Szövetségének aláírója. Ez megerősíti elkötelezettségünket, hogy növeljük az újrahasznosított polimer nyersanyagok használatát a termékkínálatunkban, valamint szerepet játszik abban, hogy 2025-re az európai újrahasznosított műanyagok piacát 10 millió tonnára bővítsük.

Az Essentra Components elkötelezett amellett, hogy olyan termékeket fejlesszen ki, amelyek segítik ügyfeleinket környezeti hatásaik csökkentésében, és ezért összpontosítunk arra, hogy termékeinket újrahasznosíthatóvá tegyük és az erőforrásokat hatékonyan használjuk fel. Ez magába foglalja az újrahasznosított műanyagok mennyiségének növelését a polipropilén (PP) és az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) termékcsaládunkban. LDPE-termékeink szabvány szerint 50%-ban újrahasznosított tartalmúak. A kidlingtoni üzem 2021 áprilisa óta gyárt termékeket, beleértve az újrahasznosított anyagokat, 2022 márciusa óta pedig az Erie-i és barcelonai üzemeink is. Újrahasznosítható megoldásainkkal továbbra is támogatjuk ügyfeleinket a hulladékkezelési tevékenységükben, és a többi termékcsaládunkat is megvizsgáljuk, hogy ügyfeleinknek többféle fenntartható megoldást biztosítsunk. Ügyfeleink számára az egyedi termékeikhez fenntartható alternatívákat kínálunk az igényeiknek megfelelően.

Ezek a termékek 50%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaznak

Ügyfeleinkkel való együttműködés: esettanulmány - Iracroft Ltd

„Az Essentra Components meghallgatta az igényeinket, és olyan megoldást nyújtott, amely nem csak működött, de segített ügyfeleinknek a fenntarthatósági céljaik elérésében, így 2,5 millió alkatrésszel kevesebb került a hulladéklerakókba.”

További információ

Működési hatékonyság és a szénlábnyom csökken

A szénlábnyom-csökkentési programunk részeként jelentős beruházásokat hajtottunk végre az új elektromos fröccsöntő gépekbe. Minden elhasználódott, nem hatékony hidraulikus gépet 2031 végére le kell cserélni. Eddig 180 gépet cseréltünk le, és a következő évben további 32 gépet jelöltünk ki cserére. Az energiacsökkentési programunk részeként azon dolgozunk, hogy globális szinten optimalizáljuk az egyes telephelyeink energiafogyasztását, többek között hatékonyabb LED-világítás vezetünk be és energiaauditokat végzünk.

A 1-es és 2-es terület kibocsátásainak 25%-os csökkentése 2025-ig.

Zéró hulladék kerül a hulladéklerakóba

Azon célunk részeként, hogy 2030-ra az összes telephelyünkön zéró olyan hulladékot termeljünk ami hulladéklerakóba kerülne, az Essentra Components optimalizálja a hulladékfigyelés és -csökkentés érdekében végzett tevékenységeit. Azon dolgozunk, hogy a tevékenységünk nyomán keletkező hulladékaink legalább 99%-át eltereljük a hulladéklerakó felé vezető útról, fenntarthatóbb hulladékkezelési módszereket választva és mindemellett hulladékhierarchiát valósítunk meg.

2030-ra zéró hulladékot juttatunk a hulladéklerakókba

Fenntarthatósági jelentés

Az Essentra Components és a tágabb értelemben vett Essentra Plc hisz az átláthatóságban - a fenntarthatósági utat, az előrehaladást és a kihívásokat illetően. Évente nyilvánosságra hozzuk adatainkat a CDP és az Ecovadis számára annak érdekében, hogy kielégítsük azon ügyfeleink igényeit, akik ezt az információt kérik, és segítséget kaphassunk a fejlesztendő területek azonosításában.

Bronz 2022 Ecovadis fenntarthatósági értékelés
CPD közzététel 2021

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Kérjük ossza meg meg velünk fenntartható termék megldási elképzelését, fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásait helyi értékesítő csapatunkon keresztül.

Vegye fel velünk a kapcsolatot !