Annak biztosítása, hogy alkalmazását biztosan rögzítse és összetartsa, kihívást jelenthet. Az Essentra Componentsnél haralmas anya- és alátétválasztékot talál standard és speciális alkalmazásra, különböző anyagtípussal - például poliamid lapos alátétek vagy fém alátétek. Nálunk megtalálja készleten a hatlapú anyákat, kúpos anyákat, szárnyas anyákat és szárnyas csavaranyákat is - miközben szem előtt tartjuk a minőséget. A legtöbb termékünket kipróbálhatja vásárlás előtt, szóval miért ne rendelne ingyenes mintát.
Fedezze fel a menetes szárak és csavarok széles kínálatát az Essentra Componentsnél. A menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők. A kiváló minőségű csavarok biztosítják terméke összetartását magas igénybevétel esetén is, biztonságosan rögzítve a létfontosságú alkatrészeket. Kínálatunkban megtalálhatók a süllyesztett csavarok (ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarfej nem állhat ki) és a hatlapu csavarok, melyek ideálisak az anyagok mechanikus biztosításához. További információkért nézze meg a Tudásközpontunkat, mely tele van cikkekkel és esettanulmányokkal a legkülönbözőbb iparágakból és alkalmazási területekről.
A szegecsek és bútorrögzítők kínálata rengeteg lehetőséget kínál, így biztosan megoldja a tervezési és gyártási problémákat. Bútor alkalmazásokhoz rendelkezünk egy teljes, erős és könnyen használható termékcsaláddal, mint például a bútorcsatlakozók, bútorrögzítők és bútorillesztések. A nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz, például az autó- és elektronikai iparban, a szegecseink magas hőmérsékleten-stabilitást és a tartósságot kínálnak, beleértve a műanyag szegecseket, poliamid szegecseket, fenyő- és nyomószegecseket. Nem tudja eldönteni, milyen megoldásra van szüksége? Nézze meg az útmutatóinkat és praktikus tanácsainkat, a Tervezőmérnöki útmutatót kötőelemekhez és a Rövid útmutatót rögzítők vásárlásához.
A háztartásigépek, elektromos szekrények vagy irodai berendezések és gépek tervezése és építése kábelvezetést és területkezelést igényel. A NYÁK- és elektronikai alkatrészeink széles választéka különböző távtartókat és paneltertókat kínál az alkalmazása megtámasztásához, zárásához, területkezeléséhez vagy vezetéséhez. A menet nélküli távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos különböző alkalmazáshoz használhatók. Széles méretválasztékban, többféle anyagból kaphatók.
Tudjuk, mennyire fontosak Önnek és ügyfeleinek széleskörű kiszolgálása, ezért olyan termékkínálattal szolgálunk,ami kielégití az ügyfelek igényeit. Nálunk mindent megtalál a display alkatrészektől kezdve, a bútorvédő alkatrészeken át a kisebb, de ugyanúgy nélkülözhetetlen termékekig, mint a ragasztó szalagok . Emellett grafikai és nyomtatott display megoldásokhoz is kínálunk patentokat,csavarokat, tépőzáras szalagokat is . Termékeinket az ügyfel igényeket szem előtt tartva terveztük.