20121402
07940292001E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 2.582,4798 Ft |
| 250 + | 2.324,2318 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 11.496 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 292.0 mm |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | 5.0 |
| Vastagság | 2.5 mm |
| Vastagság | 0.098 in |
| Befejezés | Natúr |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Szerelőfurat átmérő | 5.4 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.213 in |
| Talp hossza | 1.378 in |
| Talp hossza | 35.0 mm |
| Rögzítés módja | Fastener Screws |
| Művelet típusa | Folding |
| Zsanér típusa | Cover Stay |
| Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés iránya | Jobbos |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz