Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az alacsony sűrűségű PVC ablakszigetelő szalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Jellemzők: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Tesztelés módja: ASTM D1667 sűrűség (font/láb3): 7 összenyomási deformáció: 2 psi. Beállított összenyomás: (50%) 8 max. Üzemhőmérséklet: Gumialapú: -40 F - 180 F Gyúlékonyság: FMVSS 302Alkalmazások. HVAC berendezés. Építőipar. Általános összeszerelés. RV/Tréler/Teherautó.
Sorozat szám: SR1867 ,SR5561
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tekercs hossza | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.134,0058 Ft - 6.134,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6.388,6988 Ft - 6.388,6988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
SR 6449
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10266229 | 4.804,3838 Ft - 4.804,3838 Ft | 115 Raktáron |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
8.744,4885 Ft - 8.744,4885 Ft | 1 Raktáron |
|
SR 6449
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10.630,215 Ft - 10.630,215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Hab
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10384220 | 15.817,9552 Ft - 15.817,9552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Hab
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
5.229,1143 Ft - 5.229,1143 Ft | 1253 Raktáron |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10187876 | 3.174,8341 Ft - 3.174,8341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4.108,6152 Ft - 4.108,6152 Ft | 239 Raktáron |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2.427,7981 Ft - 2.427,7981 Ft | 1070 Raktáron |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3.495,8067 Ft - 3.845,3874 Ft | 2 Raktáron |
|
SR 6449
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.988,0887 Ft - 2.988,0887 Ft | 3852 Raktáron |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3.735,0973 Ft - 3.735,0973 Ft | 183 Raktáron |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
104,2013 Ft - 115,7788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
156,9262 Ft - 156,9262 Ft | 240 Raktáron |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
177,7819 Ft - 276,5505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
82,0022 Ft - 82,0022 Ft | 100 Raktáron |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
173,1103 Ft - 173,1103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz