Menü Keresés

Állítható behúzózár – rögzítőelemmel

Raktáron

Az állítható, váltó behúzózárak széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. A csavarozott záras kivitel állítható zárási mélységet nyújt. A termékcsalád különböző anyagkivitelben érhető el, hogy megfeleljen az alkalmazási környezetnek, a lakattal ellátott vagy lakat nélküli változat pedig különböző biztonsági szintet kínál.

Sorozat szám: SR5028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tartó hosszúsága Szerelőfurat átmérő Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
1.087,3966 Ft - 2.962,5128 Ft 604 Raktáron
18.8 mm
26.3 mm
21.0 mm
10272480 4.660,1992 Ft - 12.659,9465 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
6.873,8084 Ft - 18.680,8808 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
1.902,9266 Ft - 5.168,4125 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
Fiókzár 82.0 - 92.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10272510

Ártartomány
2.962 Ft - 1.087 Ft

Készletszintek
604 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Típus
    4
  • Tartó hosszúsága
    18.8 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes magasság
    21.0 mm
Fiókzár 96.0 - 121.7 mm Rozsdamentes acél

10272480

Ártartomány
12.659 Ft - 4.660 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    2
  • Tartó hosszúsága
    24.4 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    5.7 mm
  • Teljes szélesség
    25.0 mm
Fiókzár 117.4 - 128.0 mm Rozsdamentes acél

10272503

Ártartomány
18.680 Ft - 6.873 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Típus
    3
  • Tartó hosszúsága
    29.3 mm
  • Teljes szélesség
    40.3 mm
  • Teljes magasság
    21.0 mm
Fiókzár 117.4 - 128.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

10272497

Ártartomány
5.168 Ft - 1.902 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Lágyacél
  • Típus
    3
  • Tartó hosszúsága
    29.3 mm
  • Teljes szélesség
    40.3 mm
  • Teljes magasság
    21.0 mm