A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,096 Ft - 221,096 Ft | 6530 Raktáron | 
M8
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | 415 Raktáron | 
M8
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 184,2535 Ft - 184,2535 Ft | 2360 Raktáron | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 214,9898 Ft - 214,9898 Ft | 3285 Raktáron | 
M8
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 202,6405 Ft - 202,6405 Ft | 1880 Raktáron | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 291,7141 Ft - 291,7141 Ft | 11830 Raktáron | 
M10
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 275,9147 Ft - 275,9147 Ft | 985 Raktáron | 
M12
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 309,9232 Ft - 309,9232 Ft | 150 Raktáron | 
M10
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 352,6391 Ft - 352,6391 Ft | 4540 Raktáron | 
M10
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 302,9544 Ft - 346,2728 Ft | 5580 Raktáron | 
M10
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 236,4709 Ft - 236,4709 Ft | 2950 Raktáron | 
M8
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 368,4796 Ft - 368,4796 Ft | 450 Raktáron | 
M8
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 253,1055 Ft - 253,1055 Ft | 6950 Raktáron | 
M10
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 626,5962 Ft - 626,5962 Ft | 1030 Raktáron | 
M12
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 211,9093 Ft - 211,9093 Ft | 1009 Raktáron | 
M8
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 333,9646 Ft - 333,9646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M10
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 10259986 | 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | 200 Raktáron | 
M8
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | |
| 314,6329 Ft - 314,6329 Ft | 208 Raktáron | 
M8
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 425,6806 Ft - 498,5305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M10
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz