A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318,0831 Ft - 318,0831 Ft | 1700 Raktáron |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 334,6902 Ft - 334,6902 Ft | 5280 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | 415 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 291,7141 Ft - 291,7141 Ft | 11830 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 2187 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 309,9232 Ft - 309,9232 Ft | 150 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 275,9147 Ft - 275,9147 Ft | 985 Raktáron |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 352,6391 Ft - 352,6391 Ft | 4540 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 302,9544 Ft - 346,2728 Ft | 5580 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 229,9403 Ft - 229,9403 Ft | 275 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 202,6405 Ft - 202,6405 Ft | 1880 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 332,6365 Ft - 385,4154 Ft | 84510 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 347,108 Ft - 347,108 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 276,3665 Ft - 276,3665 Ft | 250 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz