Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.
Sorozat szám: SR5442 ,SR5701
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,2383 Ft - 162,2383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PE és acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 177,6407 Ft - 1.028,2242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA;Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 93,9339 Ft - 254,7168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PE és acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 246,3559 Ft - 246,3559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 200,313 Ft - 520,8699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 334,3479 Ft - 905,5442 Ft | 6 Raktáron |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10168868 | 259,6635 Ft - 1.497,1112 Ft | 1746 Raktáron |
M8
|
PA;Acél
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 175,5323 Ft - 175,5323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 270,2466 Ft - 1.569,8874 Ft | 82 Raktáron |
M8
|
PA;Acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 184,3493 Ft - 184,3493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PE és acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10257135 | 275,9147 Ft - 275,9147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 215,688 Ft - 215,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7.834,9279 Ft - 8.705,4754 Ft | 12 Raktáron |
M12
|
PA;Rozsdamentes acél
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 834,4392 Ft - 1.614,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PE és acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz