Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10259733 | 309,9232 Ft - 309,9232 Ft | 45 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | |
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 300 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 297,5465 Ft - 297,5465 Ft | 70 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 318,0831 Ft - 318,0831 Ft | 480 Raktáron | 
M12
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 276,3665 Ft - 276,3665 Ft | 380 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 334,6902 Ft - 334,6902 Ft | 500 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 253,1055 Ft - 253,1055 Ft | 1500 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 253,9818 Ft - 291,7141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | 1530 Raktáron | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 368,4796 Ft - 368,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 314,6329 Ft - 314,6329 Ft | 62 Raktáron | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 302,9544 Ft - 346,2728 Ft | 23 Raktáron | 
M10
 | 
Menetes szár
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 240,7699 Ft - 240,7699 Ft | 425 Raktáron | 
M12
 | 
Menetes szár
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 248,697 Ft - 248,697 Ft | 600 Raktáron | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 171,959 Ft - 171,959 Ft | 4365 Raktáron | 
M6
 | 
Menetes szár
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 184,2535 Ft - 184,2535 Ft | 1200 Raktáron | 
M8
 | 
Menetes szár
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz