Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,4709 Ft - 236,4709 Ft | 1200 Raktáron |
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 214,5105 Ft - 214,5105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 211,9093 Ft - 211,9093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 229,9403 Ft - 229,9403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259429 | 214,9898 Ft - 214,9898 Ft | 3900 Raktáron |
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 199,6011 Ft - 199,6011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 425,6806 Ft - 498,5305 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 352,6391 Ft - 352,6391 Ft | 74 Raktáron |
M10
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 221,096 Ft - 221,096 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 440,1931 Ft - 515,2335 Ft | 46 Raktáron |
M10
|
Menetes szár
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 290,5368 Ft - 290,5368 Ft | 126 Raktáron |
M12
|
Menetes szár
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 385,4154 Ft - 385,4154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 347,108 Ft - 347,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 354,9392 Ft - 354,9392 Ft | 41400 Raktáron |
M12
|
Menetes szár
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 530,9096 Ft - 626,5961 Ft | 7 Raktáron |
M12
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 263,9215 Ft - 263,9215 Ft | 20200 Raktáron |
M12
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 307,6231 Ft - 307,6231 Ft | 150 Raktáron |
M8
|
Menetes szár
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 333,9646 Ft - 333,9646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes szár
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz