Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Foglalat magassága | Kulcs típusa | Minimális megfogás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.743,3302 Ft - 6.640,6622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Nincs kulcs
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 3.921,1697 Ft - 6.099,5946 Ft | 18 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.743,3302 Ft - 6.640,6622 Ft | 50 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.743,3302 Ft - 6.640,6622 Ft | 9 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.743,3302 Ft - 6.640,6622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.104,8092 Ft - 5.746,7328 Ft | 21 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.104,8092 Ft - 5.746,7328 Ft | 5 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.743,3302 Ft - 6.640,6622 Ft | 24 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.104,8092 Ft - 5.746,7328 Ft | 69 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.743,3302 Ft - 6.640,6622 Ft | 22 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4.014,7566 Ft - 6.245,1793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.014,9007 Ft - 6.245,4015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.509,2583 Ft - 7.014,4041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.104,8092 Ft - 5.746,7328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4.104,8092 Ft - 5.746,7328 Ft | 23 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz