A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | 8000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | 6000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 18,3415 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 24,7968 Ft - 29,2593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 23,197 Ft - 27,5753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 24,7265 Ft - 29,4137 Ft | 3000 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | 72000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 18,9168 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,9345 Ft - 21,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 22,8319 Ft - 25,115 Ft | 43000 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Nyomó
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz