Menü Keresés

Anu-Lok Vállas csavarok – fejes csavar

Gyártás alatt

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0130

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
170 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
12.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
2.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
25.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
8.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.0
3.0
40.0
4.0
2.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
  • / 9
Vállas csavar M2 3.0 3.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756185


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M4 5.0 12.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756581


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M3 4.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756413


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M4 5.0 2.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756505


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M2 3.0 14.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756260


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756345


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 30.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756451


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 20.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756437


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756482


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756468


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 18.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756420


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M3 4.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756376


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M2 3.0 10.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756246


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M4 5.0 18.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756611


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M4 5.0 14.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756598


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M4 5.0 25.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756635


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M4 5.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756567


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M4 5.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756543


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar M3 4.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756475


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar M2 3.0 18.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20756284


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0