Menü Keresés

Anya rugós aljzat ütközős akasztóhoz

Raktáron

A rugós aljzat rugórendszerrel záródik és nyílik és működteti a záró és kioldó mechanizmust. Ez az ajtózár két, a szerelési követelményeknek megfelelő önállóan rendelhető rugóval is kompatibilis.

Sorozat szám: SR5074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
404,6622 Ft - 413,1342 Ft 400 Raktáron
49,5203 Ft - 49,5203 Ft 444 Raktáron
145,0151 Ft - 210,3485 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Panel fogóelem 21.1 mm 8.0 mm Acetál Fehér

10153758

Ártartomány
413 Ft - 404 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    21.1 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    7.0 mm
  • Típus
    Zár
  • Furattípus
    Téglalap
Panel fogóelem 12.7 mm 8.0 mm Acetál Fekete

10153819

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
444 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    1.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    7.0 mm
  • Típus
    Ütő
  • Furattípus
    Téglalap
Panel fogóelem 21.1 mm 11.0 mm Acetál:Rozsdamentes acél Fekete

10108468

Ártartomány
210 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    21.1 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Szerelőfurat szélessége
    7.0 mm
  • Típus
    Zár
  • Furattípus
    Téglalap