Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10211045
1337673
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 979,3387 Ft |
150 - 399 | 803,2692 Ft |
400 - 999 | 600,7345 Ft |
1000 + | 432,178 Ft |
Test menethossza | 0.094 in |
---|---|
Test menethossza | 2.4 mm |
Minimális nyomaték | 9.0 N |
Minimális nyomaték | 9.0 N |
Minimális nyomaték | 4.0 N |
Minimális nyomaték | 4.0 N |
Orr átmérője | 0.118 in |
Orr átmérője | 3.0 mm |
Szélesség | 0.7 mm |
Szélesség | 0.028 in |
Termék menetméret | 2.4 mm |
Fogantyú típusa | Rugós csapos fogantyú |
Csapágygolyó anyaga | Rozsdamentes acél |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Csap menetméret | 4.0 |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz