Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, SR 6449 Szín: Sárga, Piros Sorozat szám: SR1071, SRF0005
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis külső csőátmérő | h1 | H | h2 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,7027 Ft - 298,3825 Ft | 18250 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 76,1446 Ft - 232,312 Ft | 15069 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 67,9771 Ft - 207,8021 Ft | 9100 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 29,0036 Ft - 30,6918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 21,7516 Ft - 68,3082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 26,518 Ft - 56,9173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
| 38,0955 Ft - 38,0955 Ft | 146 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| 10102022 | 19,3978 Ft - 21,3375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
|
| 107,7335 Ft - 161,607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 63,29 Ft - 192,883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 32,6457 Ft - 32,6457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
| 24,0323 Ft - 47,1475 Ft | 200 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz