PEEK Set Screws, with Socket type drive, are high-performance fasteners.Designed to securely hold components in place by applying pressure through a threaded drive.
PEEK (Polyether ether ketone) offers exceptional strength, heat resistance (up to 260C) and chemical resistance. This makes it ideal for high-performance applications. It also boasts low outgassing properties and resistance to wear, ensuring durability even in harsh conditions.
PEEK Set Screws are frequently used in several sectors including medical and semiconductor. They are useful for medical equipment, subject to sterilisation operations, as they are chemical and radiation resistant. In the semiconductor sector they work reliably in high-temperature and corrosive settings, making them ideal for precise equipment such as wafer handling systems and vacuum chambers. Anyag: PEEK Szín: Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0Sorozat szám: SRP0507
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | l1 | A/F | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
6.0
|
1.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
2.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
15.0
|
2.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
12.0
|
2.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
8.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
1.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
15.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
20.0
|
2.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
12.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
10.0
|
2.5
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
20.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
30.0
|
4.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
20.0
|
4.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.0
|
4.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
8.0
|
2.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
25.0
|
3.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
12.0
|
4.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
10.0
|
2.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz