A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.591,4056 Ft - 2.816,3488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.150,9478 Ft - 4.511,117 Ft | 5 Raktáron |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.473,9643 Ft - 2.689,0773 Ft | 20 Raktáron |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.792,5401 Ft - 3.035,6924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.033,5201 Ft - 4.383,8592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.960,2686 Ft - 3.217,8101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.373,308 Ft - 2.579,4124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.859,6946 Ft - 3.108,1178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.100,6744 Ft - 4.457,3114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,5367 Ft - 13,5367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
21,3098 Ft - 21,3098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,3949 Ft - 13,3949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0312 in
7924.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
21,2027 Ft - 21,2027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,2146 Ft - 13,2146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
32,6991 Ft - 32,6991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,3574 Ft - 14,3574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,4639 Ft - 13,4639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
30,0263 Ft - 30,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,8205 Ft - 13,8205 Ft | 1000 Raktáron |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,4639 Ft - 13,4639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz