Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0353 Ft - 14,0353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,9624 Ft - 13,9624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,1081 Ft - 14,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
32,0587 Ft - 32,0587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,0037 Ft - 13,0037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,3574 Ft - 14,3574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
16,2786 Ft - 16,2786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,4639 Ft - 13,4639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
12,6816 Ft - 12,6816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,9624 Ft - 13,9624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,2146 Ft - 13,2146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,6757 Ft - 14,6757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
21,1508 Ft - 21,1508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
15,5577 Ft - 15,5577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,0919 Ft - 13,0919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
20,8655 Ft - 20,8655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,7102 Ft - 14,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
14,4609 Ft - 14,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
31,0732 Ft - 31,0732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
13,763 Ft - 13,763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz