A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.
Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.
Sorozat szám: SR1946
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Alátét típusa | Csavar típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0096 Ft - 40,753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 28,3321 Ft - 34,9788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 30,9696 Ft - 38,2334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standard alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 63150 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 14,5665 Ft - 20,3342 Ft | 1150 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 38,0301 Ft - 53,0317 Ft | 500 Raktáron |
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 33,6096 Ft - 46,8571 Ft | 23500 Raktáron |
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 23,0707 Ft - 32,2064 Ft | 63500 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 31,8274 Ft - 44,4013 Ft | 33729 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 29,2173 Ft - 40,7386 Ft | 16000 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 27,8419 Ft - 38,844 Ft | 190400 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 27,8419 Ft - 38,844 Ft | 52200 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 19,4501 Ft - 27,1123 Ft | 223000 Raktáron |
Fekete
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 4000 Raktáron |
Fekete
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 44,6118 Ft - 57,7469 Ft | 70500 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 17,303 Ft - 24,1512 Ft | 38000 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
| 39,2229 Ft - 50,7864 Ft | 7000 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 17,2468 Ft - 24,053 Ft | 32500 Raktáron |
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 14,5665 Ft - 20,3342 Ft | 11000 Raktáron |
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Veszteséggátló alátét
|
Lapos csavar
|
||
| 26,9719 Ft - 37,6232 Ft | 121500 Raktáron |
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Veszteséggátló alátét
|
Süllyesztett csavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz