Menü Keresés

Befejező alátétek

Raktáron

A befejező alátétek védelmet nyújtanak a szekrényeknek és más alkalmazásoknak a karcolásokkal és egyéb esetleges sérülésekkel szemben. Ezenkívül fedezik a rosszul beállított furatokat, ami azt jelenti, hogy a szerelvény kész megjelenése tiszta és rendezett lesz.

Ez a kiváló minőségű felület jó hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokkal párosul. Ezek az alátétek sokoldalúak, és csúszótalpként, ütközőként, lábként és távtartóként is használhatók.

  • Anyag: poliamid 6/6
  • Szín: fekete, natúr és fehér
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolású


Sorozat szám: SR1946

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
64 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Típus Alátét típusa Csavar típusa Megveszem
27,1629 Ft - 37,8966 Ft 200 Raktáron
Fekete
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
16,881 Ft - 23,5622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Veszteséggátló alátét
Süllyesztett csavar
16,8262 Ft - 23,4664 Ft 350 Raktáron
Fekete
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
14,2112 Ft - 19,8382 Ft 1500 Raktáron
Fekete
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Veszteséggátló alátét
Lapos csavar
  • / 4
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Poliamid Fekete

10049198

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M6
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Fekete

10048979

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Süllyesztett csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 4.3 mm 10.5 mm Poliamid Fekete

10048894

Ártartomány
23 Ft - 16 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M4
Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Poliamid Fekete

10049136

Ártartomány
19 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Csavar típusa
    Lapos csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3