A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140,2319 Ft - 2.696,0997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1.966,6237 Ft - 4.595,0918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10283806 | 785,8355 Ft - 2.014,0823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 1.284,0449 Ft - 3.037,1084 Ft | 15 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2.085,2891 Ft - 4.933,9691 Ft | 18 Raktáron |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1.884,978 Ft - 4.848,7169 Ft | 58 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1.319,9982 Ft - 3.122,3605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4.879,3709 Ft - 11.541,0119 Ft | 21 Raktáron |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.912,214 Ft - 6.884,1124 Ft | 72 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 852,6058 Ft - 2.014,0824 Ft | 580 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.443,2665 Ft - 3.410,0866 Ft | 45 Raktáron |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.912,214 Ft - 6.884,1124 Ft | 26 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3.210,1124 Ft - 7.587,4427 Ft | 1 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3.061,1632 Ft - 7.235,7775 Ft | 22 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.463,8112 Ft - 3.463,3692 Ft | 20 Raktáron |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 2.294,3427 Ft - 6.958,7079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2.214,5472 Ft - 4.838,0603 Ft | 1240 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.411,989 Ft - 2.196,4241 Ft | 2255 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7.031,9761 Ft - 10.938,6271 Ft | 115 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz