A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,7203 Ft - 34,7203 Ft | 510 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 36,1168 Ft - 36,1168 Ft | 17377 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 49,5066 Ft - 49,5066 Ft | 10600 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 27,1629 Ft - 27,1629 Ft | 885 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 33,2691 Ft - 33,2691 Ft | 17092 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 31,1333 Ft - 31,1333 Ft | 14900 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 33,8031 Ft - 33,8031 Ft | 11000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 53,2854 Ft - 53,2854 Ft | 5000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 29,0249 Ft - 29,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 34,4328 Ft - 34,4328 Ft | 92 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 31,8453 Ft - 31,8453 Ft | 11000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 10054154 | 145,4121 Ft - 145,4121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
|
| 140,0589 Ft - 140,0589 Ft | 2175 Raktáron |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 39,2383 Ft - 39,2383 Ft | 5040 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 57,8718 Ft - 57,8718 Ft | 11670 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 36,8972 Ft - 36,8972 Ft | 18050 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 107,2553 Ft - 107,2553 Ft | 4000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 56,1879 Ft - 56,1879 Ft | 6500 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 41,7712 Ft - 41,7712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 98,9174 Ft - 98,9174 Ft | 4774 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz