Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1365
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | Névleges csőméret | H | d1 | d2 | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265,228 Ft - 589,3956 Ft | 6164 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 247,3656 Ft - 549,7014 Ft | 2242 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
3/4"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 681,2393 Ft - 1.059,7028 Ft | 1388 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
5"
|
1.811 in
46.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
||
| 304,1214 Ft - 675,8254 Ft | 2570 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/4"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 10306628 | 558,472 Ft - 868,7342 Ft | 1284 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
4"
|
1.811 in
46.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
|
| 225,0519 Ft - 500,1154 Ft | 3198 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1.320,519 Ft - 2.054,143 Ft | 874 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
8"
|
2.047 in
52.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
||
| 880,3446 Ft - 1.369,4259 Ft | 1215 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
6"
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 202,8851 Ft - 450,8559 Ft | 720 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
3/8"
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 499,4244 Ft - 1.109,8321 Ft | 1675 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
3"
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
||
| 1.911,8322 Ft - 2.124,2581 Ft | 349 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
10"
|
2.047 in
52.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
9.331 in
237.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
||
| 440,3768 Ft - 978,6152 Ft | 2406 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
2 1/2"
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 324,4941 Ft - 721,0981 Ft | 2173 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 341,9407 Ft - 759,8682 Ft | 1530 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 2.389,7904 Ft - 5.310,6452 Ft | 399 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
12"
|
2.244 in
57.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.181 in
284.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz