Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét Középszürke LDPE

Szabványos kerek betét, amely bordázott a könnyű és pozitív illeszkedés érdekében. Szürke színű, erodált felülettel. Alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készül.
Essentra cikkszám:

10183274

Gyártói cikkszám:

085021062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 70,9057 Ft
500 - 999 50,3144 Ft
1000 + 38,8687 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.091 Ft

100 x 70,9057 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 21.0 mm
Magasság 17.0 mm
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Középszürke
Befejezés Matt
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot