Menü Keresés

Négyszögletes Tömlőbetét Fekete PE

A metrikus ferde téglalap alakú betét fekete polietilénből (PE) készül. Könnyű összeszerelés a bordázott testnek köszönhetően, amely egyben biztonságos rögzítést is kínál. Strapabíró és tartós. Ideális csővégekhez egyenetlen felületeken és olyan csövekhez, amelyek valamilyen szögben találkoznak a felületekkel.
Essentra cikkszám:

10246757

Gyártói cikkszám:

460771

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 268,638 Ft
1000 + 191,8848 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.864 Ft

100 x 268,638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot