Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 25.0 mm 19.0 mm PA Fekete

Dönthető poliamid (PA) csúszótalp, ideális a legtöbb felületre. A test szintén fekete PA-ból készül.
Essentra cikkszám:

10255230

Gyártói cikkszám:

463837

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 918,7432 Ft
1250 + 290,577 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

114.843 Ft

125 x 918,7432 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Poliamid
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot