Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 30.0 mm 20.0 mm PA Fekete

Dönthető poliamid (PA) csúszótalp, ideális a legtöbb felületre. A test szintén fekete PA-ból készül.
Essentra cikkszám:

10379189

Gyártói cikkszám:

463843

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 1.016,411 Ft
1000 + 291,2096 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

101.641 Ft

100 x 1.016,411 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Poliamid
Teljes anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot