Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 30.0 mm 1.2 mm 1.5 mm Fekete PE

A ferde ovális betét fekete polietilénből (PE) készül. Strapabíró és tartós. Tökéletes olyan ovális csővégekhez, amelyek szögben illeszkednek a felülethez.
Essentra cikkszám:

10256824

Gyártói cikkszám:

465326

1533 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 147,0562 Ft
2000 + 84,0277 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

29.411 Ft

200 x 147,0562 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fém fogak Nem
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot