Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 19.0 mm 2.0 mm Natúr Acél

Rugóbetétes dönthető kerek csúszótalpak rugóbetétes forgó csúszótalppal az egydarabos alkalmazásért a bútorok tiszta felületkezeléséhez. Acél talp.
Essentra cikkszám:

10302934

Gyártói cikkszám:

551588

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 696,5725 Ft
200 - 599 288,9075 Ft
600 + 243,9052 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.931 Ft

20 x 696,5725 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 19.0 mm
Magasság 26.0 mm
Talp teljes anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Befejezés Fényes
Fém fogak Igen
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot