Menü Keresés

Kerek Benyomó csúszótalp Natúr Acél

A rugóbetétes csőre-húzható talp forgótalp rugósbetéttel. Golyó és foglalat a döntési művelethez, illesztett csővégzáró sapka a tiszta felületkezelésért.
Essentra cikkszám:

10303078

Gyártói cikkszám:

551626

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 399 379,2819 Ft
400 + 304,4331 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

75.856 Ft

200 x 379,2819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 22.0 mm
Magasság 30.0 mm
Talp teljes anyaga Poliamid
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Befejezés Fényes
Fém fogak Igen
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot