Menü Keresés

Kerek Benyomó csúszótalp Natúr Acél

A rugóbetétes csőre-húzható talp forgótalp rugósbetéttel. Golyó és foglalat a döntési művelethez, illesztett csővégzáró sapka a tiszta felületkezelésért.
Essentra cikkszám:

10303092

Gyártói cikkszám:

551629

190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 828,6093 Ft
200 - 399 343,8632 Ft
400 + 296,8345 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

16.572 Ft

20 x 828,6093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Átmérő 16.0 mm
Magasság 33.0 mm
Talp teljes anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Befejezés Fényes
Fém fogak Igen
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot