Menü Keresés

Benyomó dugók PCR

Gyártás alatt

Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCFBPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D H Menetméret Menetszabvány Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.8 mm
16.0 mm
M36
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrikus
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
  • / 2
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Zöld

20751906


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M16
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Zöld

20752002


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    7/16" x 20
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR Zöld

20751951


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetméret
    3/8"
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Zöld

20751876


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M10
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Zöld

20751968


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    3/8"
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Zöld

20751999


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M42
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Zöld

20751937


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetméret
    3/4 "
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    7/8" x 14
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR Zöld

20751982


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M36
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Zöld

20751913


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M18
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Zöld

20751814


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    1-5/8"
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Zöld

20751975


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M30
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Zöld

20751944


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    3/4" x 16
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    9/16" x 18
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Zöld

20751920


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    1" x 14
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Zöld

20751753


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetméret
    1"
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Zöld

20751883


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M12
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zöld

20751791


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    1-11/16" x 12
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zöld

20751821


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetméret
    1-7/16" x 12
  • Szín
    Zöld
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Zöld

20751838


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetméret
    1/2"
  • Szín
    Zöld