Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
Sorozat szám: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | Szín | Talp magassága | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,7629 Ft - 43,7392 Ft | 7791 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
32,109 Ft - 35,3199 Ft | 13217 Raktáron |
PA
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
30,394 Ft - 72,8802 Ft | 8000 Raktáron |
Poliamid
|
Natúr
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
37,7734 Ft - 90,6584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
28,1349 Ft - 67,5779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
26,9986 Ft - 64,7707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
42,0128 Ft - 46,214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
35,7502 Ft - 39,3252 Ft | 26000 Raktáron |
PA
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
31,6262 Ft - 75,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
57,1188 Ft - 138,2747 Ft | 4500 Raktáron |
PA
|
Natúr
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
34,556 Ft - 110,204 Ft | 6000 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
43,5247 Ft - 47,8772 Ft | 23672 Raktáron |
Poliamid
|
Natúr
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
71,2321 Ft - 78,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
78,1392 Ft - 260,392 Ft | 1650 Raktáron |
LDPE
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
42,809 Ft - 47,0899 Ft | 6000 Raktáron |
Poliamid
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
66,3739 Ft - 93,3615 Ft | 231 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
50,2346 Ft - 55,2581 Ft | 5300 Raktáron |
LDPE
|
Fekete
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
37,6827 Ft - 41,4509 Ft | 9000 Raktáron |
LDPE
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
40,0982 Ft - 44,108 Ft | 11900 Raktáron |
PA
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
39,2931 Ft - 94,2971 Ft | 6600 Raktáron |
Poliamid
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz