Menü Keresés

Benyomó rögzítésű ütközők és gumitalpak – ütközőtalp

Raktáron

A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.

Sorozat szám: SR5795

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talp anyaga Szín Talp magassága Típus Talpátmérő Megveszem
14,3525 Ft - 33,5394 Ft 7000 Raktáron
LDPE
Natúr
6.3 mm
Benyomó lábak
12.0 mm
38,1157 Ft - 38,1157 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
SR 6449
Fekete
19.0 mm
Átvezetőgyűrű-talp lapos gombbal
19.0 mm
14,6855 Ft - 17,7694 Ft 4500 Raktáron
LDPE
Fekete
4.0 mm
Szár távolságtartó tüskével
19.0 mm
Benyomó lábak 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Natúr

10127636

Ártartomány
33 Ft - 14 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    12.0 mm
  • Talp magassága
    6.3 mm
  • Maximális kompatibilis furatátmérő
    6.0 mm
  • Talp anyaga
    LDPE
  • Talp alakja
    Kerek
Csíptethető láb 19.0 mm 19.0 mm SR 6449 Fekete

10316344

Ártartomány
38 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    19.0 mm
  • Talp magassága
    19.0 mm
  • Talp anyaga
    SR 6449
  • Talp alakja
    Kerek
  • Típus
    Átvezetőgyűrű-talp lapos gombbal
Dugasz 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Fekete

10127605

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpátmérő
    19.0 mm
  • Talp magassága
    4.0 mm
  • Maximális kompatibilis furatátmérő
    6.6 mm
  • Talp anyaga
    LDPE
  • Talp alakja
    Kerek