Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 19700 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 10000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 25000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 8500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 14950 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 190000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 21000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 34,2551 Ft - 47,8113 Ft | 19188 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
Domború
|
0.496 in
12.6 mm
|
Fehér
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 67,16 Ft - 74,6227 Ft | 30100 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 285,5631 Ft - 559,605 Ft | 50 Raktáron |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 15500 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 90150 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 4000 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 293500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 19000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 29500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 13429 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz