A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4196 Ft - 46,6452 Ft | 1000 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
Lapos
|
0.496 in
12.6 mm
|
Fekete
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 25,6569 Ft - 35,8293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 46,9875 Ft - 85,7878 Ft | 6200 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Domború
|
0.504 in
12.8 mm
|
Natúr
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | 2000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fehér
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 141,031 Ft - 159,4043 Ft | 600 Raktáron |
2.311 in
58.7 mm
|
Lapos
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
2
|
||
| 74,7802 Ft - 74,7802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 in
34.8 mm
|
Lapos
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 31,7221 Ft - 82,0292 Ft | 300 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 60,6238 Ft - 110,6643 Ft | 235 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natúr
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 249,6554 Ft - 489,248 Ft | 50 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
|
2.402 in
61.0 mm
|
3
|
||
| 117,1539 Ft - 190,4007 Ft | 40 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natúr
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
3
|
||
| 250,6685 Ft - 491,329 Ft | 50 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 81,749 Ft - 149,1634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.831 in
46.5 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 43,8034 Ft - 48,6723 Ft | 250000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 118 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 62400 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 76,9708 Ft - 140,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 80,0239 Ft - 146,0419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natúr
|
|
1.661 in
42.2 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 27,2176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,2176 Ft - 37,9651 Ft | 41000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz