A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.
Sorozat szám: SR2022
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége | Panelvastagsági tartomány | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59,9255 Ft - 73,0278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Csavar
|
||
34,5835 Ft - 48,2607 Ft | 500 Raktáron |
|
|
|
|
||
44,6326 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Csavar
|
||
10009505 | 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 10087 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
|
56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 1470 Raktáron |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
37,7734 Ft - 41,9765 Ft | 18 Raktáron |
|
|
|
|
||
10009529 | 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 5000 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
|
41,2783 Ft - 41,2783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
29,4356 Ft - 57,995 Ft | 4000 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Csavar
|
||
34,4465 Ft - 41,8944 Ft | 6100 Raktáron |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
31,4893 Ft - 35,0079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
27,998 Ft - 31,1059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Nyomó
|
||
29,4356 Ft - 57,995 Ft | 8300 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Csavar
|
||
14,5261 Ft - 16,1553 Ft | 179700 Raktáron |
|
|
|
|
||
13,0064 Ft - 14,444 Ft | 11300 Raktáron |
|
|
|
|
||
88,9094 Ft - 111,1161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Nyomó
|
||
31,4893 Ft - 35,0079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
37,6913 Ft - 45,7142 Ft | 15548 Raktáron |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Csavar
|
||
10155219 | 56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 36000 Raktáron |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
|
15,5804 Ft - 17,3465 Ft | 500 Raktáron |
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz