A benyomós rögzítésű kábelkötegelő-rögzítők előfúrt furatokkal rendelkező panelekben használhatók, benyomva rögzíthetők, eltávolíthatók.
Sorozat szám: SR2022
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége | Panelvastagsági tartomány | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53,5044 Ft - 65,4018 Ft | 548 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Nyomó
|
||
45,1666 Ft - 58,4879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
34,5971 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
12,1165 Ft - 13,4856 Ft | 4400 Raktáron |
|
|
|
|
||
25,4926 Ft - 28,3129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Nyomó
|
||
87,239 Ft - 109,0488 Ft | 2950 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Nyomó
|
||
49,3287 Ft - 59,7065 Ft | 15900 Raktáron |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Push-In
|
||
37,0204 Ft - 47,9459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Nyomó
|
||
37,4006 Ft - 46,1746 Ft | 500 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Push Fit
|
||
98,1233 Ft - 98,1233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Nyomó
|
||
52,9705 Ft - 70,6318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Nyomó
|
||
52,7359 Ft - 65,1069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
19,2358 Ft - 60,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Arrowhead
|
||
52,7651 Ft - 70,358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
53,7905 Ft - 66,4069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
52,7359 Ft - 65,1069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz