A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,3318 Ft - 51,4781 Ft | 120 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
49,7563 Ft - 55,286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
43,8796 Ft - 53,7919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
71,1358 Ft - 79,042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
66,806 Ft - 74,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
71,3704 Ft - 79,3013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
47,187 Ft - 52,4291 Ft | 166 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
43,907 Ft - 53,7919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
46,8533 Ft - 52,0571 Ft | 17 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
60,4843 Ft - 67,2053 Ft | 1600 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
37,3853 Ft - 41,5383 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
72,8561 Ft - 80,9517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
38,4015 Ft - 42,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
60,6816 Ft - 67,4231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
37,5808 Ft - 41,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
58,447 Ft - 64,9375 Ft | 160 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
42,9534 Ft - 47,7238 Ft | 800 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
40,6256 Ft - 45,1392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz