A popszegecsek kényelmes rögzítőelemek, amelyek főleg akkor használatosak, ha a panel hozzáférése nehézkes vagy korlátozott az egyik oldalon. Ez azt jelenti, hogy általában az alkalmazás hátsó (vak) oldalára kell felszerelni őket, lehetővé téve az alkatrészek összekapcsolását.
Alkalmasak kis és közepes igénybevételű alkalmazásokhoz; a szegecsek ragasztók, csavarok, anyák és csavarok helyett is használhatók. A popszegecsek tartósan rögzítenek két anyagot. Ideálisak vékony alkalmazásokhoz, és alkalmasak olyan anyagokhoz, mint pl. fa, fémek és műanyagok.
Könnyen felszerelhető kalapáccsal vagy speciális szegecselő szerszámmal. A popszegecseket egy szűk panelfuratba helyezik, áthaladva a két szegecselt anyagon
A popszegecs kínálatunkban szereplő termékek erősek, de könnyűek. Jó elektromos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, valamint ellenáll a rezgésnek, a kopásnak és a korróziónak.
A termékcsalád olyan opciókkal is rendelkezik, melyek külön megvásárolható szegecs behúzóval telepíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,8695 Ft - 135,8695 Ft | 900 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
117,1402 Ft - 117,1402 Ft | 300 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
105,7356 Ft - 105,7356 Ft | 3000 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
114,1693 Ft - 114,1693 Ft | 3000 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
133,3229 Ft - 133,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
90,1141 Ft - 90,1141 Ft | 11000 Raktáron |
0.161 in
4.1 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
46,3318 Ft - 57,1996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz