A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
Sorozat szám: SR1968
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Fej hossza | Panelvastagság | Fejátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 71,3574 Ft - 86,1849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 119,6045 Ft - 119,6045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 24,1372 Ft - 28,888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 46,5494 Ft - 54,4216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 42,8153 Ft - 52,8586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 13,4946 Ft - 16,6583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
| 29,3974 Ft - 36,2923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 32,5688 Ft - 40,2115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.074 in
1.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
||
| 16,8577 Ft - 20,8113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 44,1345 Ft - 54,4884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 20,4087 Ft - 25,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 14,342 Ft - 17,709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
| 12,3748 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
| 14,2653 Ft - 17,6093 Ft | 950 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 35,3797 Ft - 43,6781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 27,6449 Ft - 34,1295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.058 in
1.5 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 24,3892 Ft - 30,1107 Ft | 150 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.062 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 31,2381 Ft - 38,5664 Ft | 510 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 26,7514 Ft - 33,0251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz