10366240
27SNC1250093
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 24,5541 Ft |
5000 - 19999 | 22,0998 Ft |
20000 + | 19,891 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.094 in |
Horgony hossza | 0.313 in |
Horgony hossza | 8 mm |
Fejátmérő | 0.250 in |
Fejátmérő | 6.4 mm |
Fej hossza | 0.060 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Acetál |
Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz