Menü Keresés

Bevezető rögzítő Natúr 3.2 mm 3.2 mm (PT)

Ez a nyomószegecs fekete poliamid 6/6-ból készül, és kerek fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. Olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10366288

Gyártói cikkszám:

27SNC1560125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 47,9309 Ft
5000 - 19999 43,1374 Ft
20000 + 38,8233 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.931 Ft

1000 x 47,9309 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.2 mm
Horgony hossza 9.9 mm
Fejátmérő 8 mm
Fej hossza 1.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Acetál
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot