Menü Keresés

Nyomószegecs 1.0 mm 5.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

Nyomószegecs fehér poliamid 6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja meg a tüskét.
Essentra cikkszám:

10002537

Gyártói cikkszám:

DFVO-137-030

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 69,9669 Ft
5000 + 62,9702 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.967 Ft

1000 x 69,9669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 5.5 mm
Horgony hossza 15.0 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 1.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot