A kenuklipsz egy olcsó rögzítőelem, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanúgy működjön, mint egy szegecs vagy egy csavar. Ezeknek a klipszeknek a kialakítása azt jelenti, hogy könnyebben eltávolíthatók, mint más szegecsek. A sorozat számos stílust tartalmaz, beleértve a teljesen üreges horgonyúakat vagy a részben üreges horgonyúakat.
Az előlapra szerelhető gazdaságos klipszek könnyedén bepattannak kerek furatokba, és kisebb felületet fednek le. Ideálisak különféle anyagok, köztük fémek és műanyagok biztonságos rögzítésére. A felszereléshez nincs szükség szerszámra – egyszerűen nyomja a hüvelykujját a lapos, kerek fejre.
A termékcsaládunk jó elektromos szigetelést, valamint rezgés-, kopás- és korrózióállóságot kínál. Használhatók elektronikai, autóipari vagy gépi alkalmazásokhoz. A kenu klipszek szépen beilleszthetők a panel furataiba, és ideálisak hosszú távú jelzésekhez és display-ekhez. Alkalmanként eltávolíthatók és újra felhasználhatók; azonban extra szilárd fogásuknak köszönhetően jobban megfelelnek olyan alkalmazásokhoz, amelyek ritkán változnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Horgony hossza | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.059 - 0.138 in
 
1.5 - 3.5 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | 27600 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.031 - 0.157 in
 
0.8 - 4.0 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 68,5235 Ft - 94,9197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.543 in
 
13.8 mm
 | 
0.118 - 0.236 in
 
3.0 - 6.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | 15500 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.059 - 0.138 in
 
1.5 - 3.5 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | 32662 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.035 - 0.157 in
 
0.9 - 4.0 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 42,0313 Ft - 54,408 Ft | 139 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.035 - 0.157 in
 
0.9 - 4.0 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 42,0313 Ft - 54,408 Ft | 2000 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.035 - 0.157 in
 
0.9 - 4.0 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
0.094 - 0.228 in
 
2.4 - 5.8 mm
 | 
0.512 in
 
13 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 64,1149 Ft - 88,7861 Ft | 46500 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.02 - 0.118 in
 
0.5 - 3.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | 31000 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.035 - 0.157 in
 
0.9 - 4.0 mm
 | 
0.433 in
 
11 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 89,279 Ft - 119,2212 Ft | 9000 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.787 in
 
20 mm
 | 
0.118 - 0.354 in
 
3.0 - 9.0 mm
 | 
0.945 in
 
24 mm
 | 
0.37 in
 
9.4 mm
 | ||
| 60,2678 Ft - 83,4877 Ft | 15500 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.079 - 0.217 in
 
2.0 - 5.5 mm
 | 
0.669 in
 
17 mm
 | 
0.283 in
 
7.2 mm
 | ||
| 54,4216 Ft - 75,3826 Ft | 23000 Raktáron | 
Fekete
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | 
0.031 - 0.197 in
 
0.8 - 5.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.26 in
 
6.6 mm
 | ||
| 33,7756 Ft - 47,097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
0.094 - 0.228 in
 
2.4 - 5.8 mm
 | 
0.512 in
 
13 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 38,3485 Ft - 46,9327 Ft | 3000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | 
0.098 - 0.22 in
 
2.5 - 5.6 mm
 | 
0.642 in
 
16.3 mm
 | 
0.248 - 0.250 in
 
6.3 - 6.4 mm
 | ||
| 57,8992 Ft - 80,2018 Ft | 12000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.551 in
 
14 mm
 | 
0.118 - 0.276 in
 
3.0 - 7.0 mm
 | 
0.748 in
 
19 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | ||
| 89,279 Ft - 119,2212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Natúr
 | 
0.787 in
 
20 mm
 | 
0.118 - 0.354 in
 
3.0 - 9.0 mm
 | 
0.945 in
 
24 mm
 | 
0.37 in
 
9.4 mm
 | ||
| 66,2234 Ft - 81,5983 Ft | 3000 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.098 - 0.157 in
 
2.5 - 4.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.197 - 0.213 in
 
5.0 - 5.4 mm
 | ||
| 54,4216 Ft - 75,3826 Ft | 250 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.500 in
 
12.7 mm
 | 
0.031 - 0.197 in
 
0.8 - 5.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.26 in
 
6.6 mm
 | ||
| 68,5235 Ft - 94,9197 Ft | 250 Raktáron | 
Natúr
 | 
0.543 in
 
13.8 mm
 | 
0.118 - 0.236 in
 
3.0 - 6.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz