Menü Keresés

Bepattanós dugók PCR

Gyártás alatt

Snap Fit Plugs effectively protect against contaminants such as dirt, dust and moisture for a variety of applications during manufacture, storage and transport. Slight pressure snaps the plug into an internal rib to make a secure seal. The cross-head feature allows removal with a tool that twists the part out.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTFUPPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet Csavarmenet h H Csavarmenet D Megveszem
18,0391 Ft - 28,0608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24
12.1 mm
18.0 mm
31.8 mm
20,5949 Ft - 32,0366 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.1/16"
M26
11.0 mm
17.0 mm
31.6 mm
15,261 Ft - 23,7393 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M18
7.1 mm
7.0 mm
24.0 mm
8,7787 Ft - 13,6559 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/2"
8.2 mm
13.7 mm
1/4"
17.6 mm
7,9268 Ft - 12,3306 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
5.7 mm
9.2 mm
1/8"
14.3 mm
14,9646 Ft - 23,2784 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7/8"
9.8 mm
13.7 mm
5/8"
27.5 mm
14,4831 Ft - 22,5293 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9/16"
M14
5.0 mm
10.0 mm
18.8 mm
42,4864 Ft - 47,2071 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
16.0 mm
2"
67.8 mm
12,1495 Ft - 18,8993 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7/16"
6.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
15,261 Ft - 23,7393 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11/16"
7.2 mm
13.1 mm
24.0 mm
17,1871 Ft - 19,0968 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
17.0 mm
3/4"
31.6 mm
9,7418 Ft - 15,154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
8.0 mm
13.3 mm
3/8"
21.7 mm
22,7063 Ft - 35,3209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
18.0 mm
1"
37.5 mm
14,9646 Ft - 23,2784 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
9.4 mm
15.0 mm
1/2"
26.0 mm
26,7438 Ft - 41,6015 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3/16"
M30
12.0 mm
18.0 mm
37.5 mm
32,7074 Ft - 36,3416 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.2 mm
15.0 mm
1.1/4"
49.5 mm
31,8555 Ft - 35,395 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
17.6 mm
1.1/2"
55.0 mm
Easy Fit dugó 31.8 mm LDPE - PCR Zöld

20751296

Ártartomány
28 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • H
    18.0 mm
  • Csavarmenet
    M24
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 31.6 mm LDPE - PCR Zöld

20751197

Ártartomány
32 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Csavarmenet
    M26
  • Csavarmenet
    1.1/16"
Easy Fit dugó 24.0 mm LDPE - PCR Zöld

20751272

Ártartomány
23 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M18
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 17.6 mm LDPE - PCR Zöld

20751234

Ártartomány
13 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • H
    13.7 mm
  • Csavarmenet
    1/2"
  • Csavarmenet
    1/4"
Easy Fit dugó 14.3 mm LDPE - PCR Zöld

20751241

Ártartomány
12 Ft - 7 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • H
    9.2 mm
  • Csavarmenet
    M10
  • Csavarmenet
    1/8"
Easy Fit dugó 27.5 mm LDPE - PCR Zöld

20751333

Ártartomány
23 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • H
    13.7 mm
  • Csavarmenet
    7/8"
  • Csavarmenet
    5/8"
Easy Fit dugó 18.8 mm LDPE - PCR Zöld

20751265

Ártartomány
22 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Csavarmenet
    M14
  • Csavarmenet
    9/16"
Easy Fit dugó 67.8 mm LDPE - PCR Zöld

20751289

Ártartomány
47 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Csavarmenet
    2"
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

20751340

Ártartomány
18 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Csavarmenet
    7/16"
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 24.0 mm LDPE - PCR Zöld

20751258

Ártartomány
23 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • H
    13.1 mm
  • Csavarmenet
    11/16"
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 31.6 mm LDPE - PCR Zöld

20751302

Ártartomány
19 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Csavarmenet
    3/4"
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 21.7 mm LDPE - PCR Zöld

20751319

Ártartomány
15 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Csavarmenet
    M16
  • Csavarmenet
    3/8"
Easy Fit dugó 37.5 mm LDPE - PCR Zöld

20751180

Ártartomány
35 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • Csavarmenet
    1"
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 26.0 mm LDPE - PCR Zöld

20751227

Ártartomány
23 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • H
    15.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
  • Csavarmenet
    1/2"
Easy Fit dugó 37.5 mm LDPE - PCR Zöld

20751326

Ártartomány
41 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Csavarmenet
    M30
  • Csavarmenet
    1.3/16"
Easy Fit dugó 49.5 mm LDPE - PCR Zöld

20751210

Ártartomány
36 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • H
    15.0 mm
  • Csavarmenet
    1.1/4"
  • Szín
    Zöld
Easy Fit dugó 55.0 mm LDPE - PCR Zöld

20751203

Ártartomány
35 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Csavarmenet
    1.1/2"
  • Szín
    Zöld